Menü Suche

Kabelschelle 6.8 mm 31.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Natur

Dieser Zentrierungsclip mit Innenstegen hat eine Steglösung in der Mitte des Clips, die eine gleichmäßige Verteilung ermöglicht und Drähte von Gegenständen trennt, die Schäden verursachen könnten. Er ist mit einem Schnappverschluss versehen und passt in Löcher mit einem Durchmesser von 6–6,8 mm und einer Dicke von 0,5–2,5 mm. PA in Natur und UL94 V-2-zertifiziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036631

Hersteller-Artikelnummer:

WCC2-2-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,278 €
1000 - 4999 0,2715 €
5000 - 9999 0,2667 €
10000 + 0,2603 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

139,00 €

500 x 0,278 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Typ 1
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns