Menü Suche

Kabelschellen ‒ Duale Kabel- und Schlauchhalter

Auf Lager

Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.

Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,3945 € - 0,4132 € 2000 Auf Lager
Leitungsclip 6.0 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Natur

10020999

Preisbereich
0,4132 € - 0,3945 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2