Menü Suche

Kabelkanal

Auf Lager

Ein Kabelkanal eignet sich zum vielseitigen Kabelmanagement. Erhältlich mit Klebe- oder Schraubbefestigung, daher wird zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung geboten.

Seriennummer: SR1732

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Gesamtbreite Befestigungsmethode Kaufen
350 Auf Lager
500.0 mm
500.0 mm
Schraube
516 Auf Lager
1320.0 mm
500.0 mm
Schraube
153,321 € - 169,864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 m
7.6 mm
Klebeband
55 Auf Lager
185.0 mm
500.0 mm
Klebeband
140 Auf Lager
500.0 mm
500.0 mm
Klebeband
9300 Auf Lager
1320.0 mm
500.0 mm
Klebeband
77,0766 € - 89,9035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 m
9.1 mm
Klebeband
112 Auf Lager
110.0 mm
500.0 mm
Klebeband
10169032 8848 Auf Lager
320.0 mm
500.0 mm
Klebeband
6150 Auf Lager
720.0 mm
500.0 mm
Klebeband
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2040.0 mm
500.0 mm
Klebeband
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
185.0 mm
500.0 mm
Schraube
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
320.0 mm
500.0 mm
Schraube
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
720.0 mm
500.0 mm
Schraube
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2040.0 mm
500.0 mm
Schraube
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
500.0 mm
Schraube
43 Auf Lager
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Klebeband
401,639 € - 416,202 € 10 Auf Lager
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Klebeband
189,9079 € - 237,3562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Klebeband
401,1404 € - 401,1404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Schraube
  • von 2
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 500.0 mm PP Grau

10169049


Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    500.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 1320.0 mm PP Grau

10169087


Lagerbestände
516 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    1320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Hellbraun

10170342

Preisbereich
169,864 € - 153,321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    1.8 m
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 185.0 mm PP Grau

10169018


Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    185.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 500.0 mm PP Grau

10169056


Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    500.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 1320.0 mm PP Grau

10169094


Lagerbestände
9300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    1320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Hellbraun

10170359

Preisbereich
89,9035 € - 77,0766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    1.8 m
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 110.0 mm PP Grau

10168998


Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    110.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 320.0 mm PP Grau

10169032


Lagerbestände
8848 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 720.0 mm PP Grau

10169070


Lagerbestände
6150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    720.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 2040.0 mm PP Grau

10169117


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    2040.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 185.0 mm PP Grau

10169001


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    185.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 320.0 mm PP Grau

10169025


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 720.0 mm PP Grau

10169063


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    720.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 2040.0 mm PP Grau

10169100


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    2040.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 110.0 mm PP Grau

10168981


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    110.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10562192


Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    14.7 mm
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10173619

Preisbereich
416,202 € - 401,639 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    20.8 mm
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10173626

Preisbereich
237,3562 € - 189,9079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    10.2 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174302

Preisbereich
401,1404 € - 401,1404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenhöhe
    50.8 mm
  • Innenbreite
    50.8 mm