Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,1994 € - 0,2295 € 14345 Auf Lager
11.1 mm
9.7 mm
0,1994 € - 0,2295 € 1000 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
0,8452 € - 0,8452 € 5918 Auf Lager
11.1 mm
26.2 mm
0,2293 € - 0,264 € 42000 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2293 € - 0,264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1994 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
0,1994 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4.8 mm
0,2137 € - 0,2439 € 8613 Auf Lager
10.2 mm
5.6 mm
0,2137 € - 0,2439 € 22356 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
0,0984 € - 0,1189 € 1531 Auf Lager
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2769 € - 0,3185 € 6998 Auf Lager
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2668 € - 0,3055 € 790 Auf Lager
10.2 mm
11.4 mm
0,2668 € - 0,3055 € 259 Auf Lager
10.2 mm
5.7 mm
0,2541 € - 0,2887 € 1982 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,1994 € - 0,2295 € 5611 Auf Lager
2.4 mm
0,2683 € - 0,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2541 € - 0,2887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2998 € - 0,3242 € 623 Auf Lager
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1994 € - 0,2295 € 155 Auf Lager
7.1 mm
4.8 mm
0,2541 € - 0,2887 € 29894 Auf Lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
  • von 6
Kabelhalter 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037775

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
14345 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037812

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10281604

Preisbereich
0,8452 € - 0,8452 €

Lagerbestände
5918 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.2 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
42000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037454

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    4.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037492

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    6.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037324

Preisbereich
0,2439 € - 0,2137 €

Lagerbestände
8613 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    5.6 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
Kabelhalter 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037362

Preisbereich
0,2439 € - 0,2137 €

Lagerbestände
22356 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    12.0 mm
  • Innenbreite
    12.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 1.8 mm
Kabelhalter 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10037423

Preisbereich
0,1189 € - 0,0984 €

Lagerbestände
1531 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    6.4 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Preisbereich
0,3185 € - 0,2769 €

Lagerbestände
6998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 2.6 mm
Kabelhalter 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037355

Preisbereich
0,3055 € - 0,2668 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    11.4 mm
Kabelhalter 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037393

Preisbereich
0,3055 € - 0,2668 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    5.7 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Preisbereich
0,2887 € - 0,2541 €

Lagerbestände
1982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabelhalter 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10037430

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
5611 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    2.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Preisbereich
0,3055 € - 0,2683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Preisbereich
0,2887 € - 0,2541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Preisbereich
0,3242 € - 0,2998 €

Lagerbestände
623 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
Kabelhalter 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037485

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Tiefe
    6.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Preisbereich
0,2887 € - 0,2541 €

Lagerbestände
29894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm