Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,1095 € - 0,1164 € 5530 Auf Lager
11.1 mm
9.7 mm
0,1385 € - 0,1574 € 995 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 16710 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 4280 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,2153 € - 0,2461 € 2801 Auf Lager
20.3 mm
0,1872 € - 0,214 € 17221 Auf Lager
20.3 mm
0,1028 € - 0,1244 € 231665 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,2717 € - 0,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,225 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,225 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1957 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
0,2619 € - 0,2999 € 999 Auf Lager
10.2 mm
5.6 mm
0,1957 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4.8 mm
0,225 € - 0,259 € 998 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,173 € - 0,2115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,1957 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
0,1095 € - 0,1164 € 609 Auf Lager
11.1 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 5885 Auf Lager
11.1 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
  • von 6
Kabeltülle 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Preisbereich
0,1164 € - 0,1095 €

Lagerbestände
5530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Preisbereich
0,1574 € - 0,1385 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
16710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
4280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037706

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 4.75 mm 5.6 mm Natur Nylon 6/6

10038147

Preisbereich
0,2461 € - 0,2153 €

Lagerbestände
2801 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenbreite
    20.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.19 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.19 mm
Kabelhalter 4.75 mm 5.6 mm Natur Nylon 6/6

10038130

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
17221 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenbreite
    20.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.19 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.19 mm
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037195

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
231665 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Preisbereich
0,3125 € - 0,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Preisbereich
0,259 € - 0,225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Preisbereich
0,259 € - 0,225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037454

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    4.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037331

Preisbereich
0,2999 € - 0,2619 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    5.6 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
Kabelhalter 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037492

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    6.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Preisbereich
0,259 € - 0,225 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Preisbereich
0,2115 € - 0,173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Blindloch
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innenhöhe
    8.7 mm
Kabelhalter 5.7 mm Nylon 6/6 Natur

10037461

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    5.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Preisbereich
0,1164 € - 0,1095 €

Lagerbestände
609 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
5885 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Vierteldrehung 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Vierteldrehung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm