Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.
Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.
Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Breite Unterteil | Innenhöhe | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Länge Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2352 € - 0,2697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10037584 | 0,097 € - 0,1031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
| 0,4146 € - 0,4605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,3242 € | 623 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 155 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3185 € | 6998 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,2668 € - 0,3055 € | 790 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 0,2668 € - 0,3055 € | 259 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 0,2293 € - 0,264 € | 41000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 636 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 28994 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 10107966 | 0,1764 € - 0,218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
|
| 0,1994 € - 0,2295 € | 5611 Auf Lager |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,2683 € - 0,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 10223 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,2137 € - 0,2439 € | 6000 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 10037386 | 0,2137 € - 0,2439 € | 32576 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
|
| 0,2541 € - 0,2887 € | 1982 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2541 € - 0,2887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm