Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,2541 € - 0,2887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2541 € - 0,2887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2209 € - 0,251 € 27479 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2293 € - 0,264 € 12742 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,2293 € - 0,264 € 998 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1763 € - 0,2155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2209 € - 0,251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2209 € - 0,251 € 1431 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2209 € - 0,251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2541 € - 0,2887 € 753 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2668 € - 0,3055 € 999 Auf Lager
10.2 mm
5.6 mm
0,2998 € - 0,3242 € 623 Auf Lager
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1994 € - 0,2295 € 14155 Auf Lager
7.1 mm
4.8 mm
0,1994 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
0,2769 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2668 € - 0,3055 € 955 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
0,2293 € - 0,264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,2293 € - 0,264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,1994 € - 0,2295 € 9611 Auf Lager
2.4 mm
0,1341 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • von 6
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Preisbereich
0,2887 € - 0,2541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Preisbereich
0,2887 € - 0,2541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Preisbereich
0,251 € - 0,2209 €

Lagerbestände
27479 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
12742 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Preisbereich
0,2155 € - 0,1763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Blindloch
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innenhöhe
    8.7 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Preisbereich
0,251 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Preisbereich
0,251 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1431 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Preisbereich
0,251 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111673

Preisbereich
0,2887 € - 0,2541 €

Lagerbestände
753 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabelhalter 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037331

Preisbereich
0,3055 € - 0,2668 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    5.6 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Preisbereich
0,3242 € - 0,2998 €

Lagerbestände
623 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
Kabelhalter 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037485

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
14155 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Tiefe
    6.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
Kabelhalter 5.7 mm Nylon 6/6 Natur

10037461

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    5.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Preisbereich
0,3185 € - 0,2769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
Kabelhalter 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037379

Preisbereich
0,3055 € - 0,2668 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    12.0 mm
  • Innenbreite
    12.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 1.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10037430

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
9611 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    2.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Preisbereich
0,1736 € - 0,1341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.5 mm