Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1015 € - 0,1417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,2525 € | 8 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 997 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 10014530 | 0,1725 € - 0,2367 € | 1000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,0959 € | 47394 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,6797 € - 0,6797 € | 142110 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 3968 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 14064 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,1299 € - 0,2051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 6133 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 1020 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1535 € - 0,1793 € | 2580 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 43 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 7051 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 900 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 1848 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | 20250 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm