Menü Suche

Kabelhalter mit Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0923 € - 0,1266 € 1000 Auf Lager
11.3 mm
26.8 mm
0,0923 € - 0,1266 € 984 Auf Lager
11.3 mm
19.0 mm
0,1062 € - 0,1456 € 2842 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € 54000 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
3.8 mm
0,1062 € - 0,1456 € 12393 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,1062 € - 0,1456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
17.5 mm
0,0923 € - 0,1266 € 43 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € 7051 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,0923 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.4 mm
0,1062 € - 0,1456 € 993 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,0923 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.4 mm
0,1062 € - 0,1456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.4 mm
10014318 0,1062 € - 0,1456 € 985 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,1123 € - 0,1315 € 4510 Auf Lager
11.1 mm
12.5 mm
0,4563 € - 0,4563 € 6942 Auf Lager
11.1 mm
4.0 mm
0,0923 € - 0,1266 € 5245 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,1062 € - 0,1456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
3.6 mm
0,1725 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
25.4 mm
  • von 3
Kabeltülle 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014523

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014516

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
984 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014394

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
2842 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014387

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
54000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014486

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014370

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
12393 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014356

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014363

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014349

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014271

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
7051 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014264

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014332

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014301

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014295

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014318

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
985 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10246023

Preisbereich
0,1315 € - 0,1123 €

Lagerbestände
4510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    12.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10281598

Preisbereich
0,4563 € - 0,4563 €

Lagerbestände
6942 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    4.0 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014325

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
5245 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014288

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014585

Preisbereich
0,2367 € - 0,1725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm