Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10014530 | 0,1725 € - 0,2367 € | 4000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
| 0,1725 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 49014 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 3968 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 984 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 72393 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 993 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 2842 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,0959 € | 57394 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 1000 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 54000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1535 € - 0,1793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 6133 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.