Menü Suche

Kabelhalter mit Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1015 € - 0,1417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1951 € - 0,2525 € 8 Auf Lager
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1793 € - 0,2051 € 997 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,1725 € - 0,2367 € 19250 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
10014530 0,1725 € - 0,2367 € 1000 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,1189 € - 0,1434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1062 € - 0,1456 € 993 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,0923 € - 0,1266 € 1000 Auf Lager
11.3 mm
26.8 mm
0,1725 € - 0,2367 € 29000 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,1725 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € 5245 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,1123 € - 0,1315 € 4510 Auf Lager
11.1 mm
12.5 mm
0,1062 € - 0,1456 € 3968 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,4563 € - 0,4563 € 6942 Auf Lager
11.1 mm
4.0 mm
0,1062 € - 0,1456 € 43000 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € 6133 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,0923 € - 0,1266 € 503 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,0923 € - 0,1266 € 984 Auf Lager
11.3 mm
19.0 mm
0,1062 € - 0,1456 € 2842 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,1062 € - 0,1456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
3.6 mm
  • von 3
Kabeltülle 2.8 mm 11.0 mm PA Natur

10341674

Preisbereich
0,1417 € - 0,1015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig;mit Sperre
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.4 - 2.0 mm
Kabeltülle 26.2 mm 11.0 mm PA Natur

10341681

Preisbereich
0,2525 € - 0,1951 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig;mit Sperre
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.4 - 2.0 mm
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10314234

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014554

Preisbereich
0,2367 € - 0,1725 €

Lagerbestände
19250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014530

Preisbereich
0,2367 € - 0,1725 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm
Kabelhalter 31.0 mm 14.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10007655

Preisbereich
0,1434 € - 0,1189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014332

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014523

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014578

Preisbereich
0,2367 € - 0,1725 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014585

Preisbereich
0,2367 € - 0,1725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014325

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
5245 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10246023

Preisbereich
0,1315 € - 0,1123 €

Lagerbestände
4510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    12.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014431

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
3968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10281598

Preisbereich
0,4563 € - 0,4563 €

Lagerbestände
6942 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    4.0 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014479

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
43000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014448

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
6133 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014400

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014516

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
984 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014394

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
2842 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014288

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm