Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0512 € - 0,0704 € | 7752 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0713 € | 197589 Auf Lager |
Bohrung
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0774 € | 23926 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0462 € | 73 Auf Lager |
Bohrung
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0503 € | 846 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 74 Auf Lager |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,0178 € - 0,0245 € | 276224 Auf Lager |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0477 € | 152135 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,0756 € | 3769 Auf Lager |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,035 € | 10159 Auf Lager |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 128 Auf Lager |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 16076 Auf Lager |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| 0,0282 € - 0,0385 € | 31578 Auf Lager |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 64385 Auf Lager |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 0,0475 € - 0,0475 € | 26794 Auf Lager |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 3631 Auf Lager |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|||
| 10036136 | 0,0509 € - 0,07 € | 155142 Auf Lager |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
|
| 0,0687 € - 0,0687 € | 19208 Auf Lager |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.