Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0451 € - 0,062 € 376 Auf Lager
Bohrung
26.2 mm
0,0553 € - 0,076 € 34926 Auf Lager
Bohrung
30.5 mm
0,0332 € - 0,0453 € 73 Auf Lager
Bohrung
12.2 mm
0,0411 € - 0,0547 € 39886 Auf Lager
Kugel
16.5 mm
32.0 mm
0,035 € - 0,0468 € 9998 Auf Lager
1/4" Lock
0,0489 € - 0,0653 € 7998 Auf Lager
Kugel
0,039 € - 0,0519 € 8998 Auf Lager
Kugel
10.2 mm
27.4 mm
0,0674 € - 0,0674 € 24208 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
0,1306 € - 0,1306 € 7631 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
37.7 mm
0,2464 € - 0,3421 € 64385 Auf Lager
Kugel
35.0 mm
56.0 mm
0,0539 € - 0,0742 € 3769 Auf Lager
Kugel
43.4 mm
0,1099 € - 0,1099 € 128 Auf Lager
Kugel
16.0 mm
35.0 mm
0,19 € - 0,2168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
55.6 mm
0,0691 € - 0,0947 € 8031 Auf Lager
Bohrung
44.5 mm
0,2731 € - 0,3125 € 16083 Auf Lager
Kugel
36.5 mm
68.1 mm
0,0688 € - 0,0944 € 19878 Auf Lager
Bohrung
38.6 mm
0,252 € - 0,2872 € 2978 Auf Lager
Kugel
68.1 mm
0,3139 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
87.6 mm
0,2168 € - 0,2801 € 17076 Auf Lager
Kugel
27.5 mm
46.0 mm
0,2647 € - 0,3013 € 433381 Auf Lager
Kugel
74.4 mm
  • von 2
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010945

Preisbereich
0,062 € - 0,0451 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010952

Preisbereich
0,076 € - 0,0553 €

Lagerbestände
34926 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010914

Preisbereich
0,0453 € - 0,0332 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natur

10363416

Preisbereich
0,0547 € - 0,0411 €

Lagerbestände
39886 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 6.9 mm (DIA) PA Natur

10363393

Preisbereich
0,0468 € - 0,035 €

Lagerbestände
9998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    1/4" Lock
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 20.3 mm (DIA) PA Natur

10363423

Preisbereich
0,0653 € - 0,0489 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natur

10363409

Preisbereich
0,0519 € - 0,039 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061442

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
24208 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natur

10118566

Preisbereich
0,1306 € - 0,1306 €

Lagerbestände
7631 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    37.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natur

10118580

Preisbereich
0,3421 € - 0,2464 €

Lagerbestände
64385 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036143

Preisbereich
0,0742 € - 0,0539 €

Lagerbestände
3769 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    43.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natur

10118559

Preisbereich
0,1099 € - 0,1099 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175705

Preisbereich
0,2168 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010983

Preisbereich
0,0947 € - 0,0691 €

Lagerbestände
8031 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Schwarz

10175736

Preisbereich
0,3125 € - 0,2731 €

Lagerbestände
16083 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010976

Preisbereich
0,0944 € - 0,0688 €

Lagerbestände
19878 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    38.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natur

10175729

Preisbereich
0,2872 € - 0,252 €

Lagerbestände
2978 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175767

Preisbereich
0,3407 € - 0,3139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    87.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natur

10118573

Preisbereich
0,2801 € - 0,2168 €

Lagerbestände
17076 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natur

10175743

Preisbereich
0,3013 € - 0,2647 €

Lagerbestände
433381 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790