Menü Suche

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
737 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,074 € - 0,0923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
10.0 mm
Clip On
0,0556 € - 0,0693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
12.7 mm
Clip On
0,1123 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Clip On
0,1268 € - 0,1565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
Natur
11.5 mm
Zum Eindrücken
0,0913 € - 0,1127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
Natur
7 mm
Zum Eindrücken
0,1164 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Zum Eindrücken
0,1023 € - 0,1346 € 1000 Auf Lager
4.7 mm
Natur
8.9 mm
Zum Eindrücken
0,1325 € - 0,1739 € 1000 Auf Lager
6.4 mm
Natur
6.4 mm
Zum Eindrücken
0,264 € - 0,3515 € 3000 Auf Lager
6.4 mm
Natur
15.9 mm
Fir Tree
0,1189 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Eindrücken
0,1189 € - 0,1562 € 1000 Auf Lager
6.4 mm
Natur
12.7 mm
Zum Eindrücken
0,1164 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
9.5 mm
Zum Eindrücken
0,1399 € - 0,1834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
6.4 mm
Zum Eindrücken
0,6944 € - 0,812 € 1910 Auf Lager
6.4 mm
Natur
12.7 mm
Fir Tree
0,0936 € - 0,1156 € 999 Auf Lager
4.7 mm
Natur
5.1 mm
Zum Eindrücken
0,1268 € - 0,1565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
Natur
11.5 mm
Zum Eindrücken
0,1285 € - 0,1685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
Natur
15.7 mm
Zum Eindrücken
0,064 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
12.7 mm
Fir Tree
0,064 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
12.7 mm
Fir Tree
0,0556 € - 0,0693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
10.2 mm
Fir Tree
  • von 37
Kabeldriller Clip On 10.0 mm PA Schwarz

10646052

Preisbereich
0,0923 € - 0,074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.8 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    20.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller Stecksystem 12.7 mm PA Natur

10112878

Preisbereich
0,0693 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
Kabeldriller Stecksystem 2.0 mm PA Natur

10112830

Preisbereich
0,1247 € - 0,1123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.453 in Nylon 6/6 Natur

10363348

Preisbereich
0,1565 € - 0,1268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    11.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Länge Unterteil
    5.5 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.276 in Nylon 6/6 Natur

10363300

Preisbereich
0,1127 € - 0,0913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Länge Unterteil
    5.5 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.375 in Nylon 6/6 Natur

10363317

Preisbereich
0,1535 € - 0,1164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.4 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.2 - 2.8 mm
  • Länge Unterteil
    6.4 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.350 in Nylon 6/6 Natur

10363331

Preisbereich
0,1346 € - 0,1023 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    8.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Länge Unterteil
    5.5 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10363287

Preisbereich
0,1739 € - 0,1325 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.4 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.2 - 2.8 mm
  • Länge Unterteil
    6.4 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller Tannenbaumbefestigung 6.4 mm 0.625 in Nylon 6/6 Natur

10363263

Preisbereich
0,3515 € - 0,264 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.4 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 6.4 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
  • Gesamthöhe
    49.2 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.500 in Nylon 6/6 Natur

10363379

Preisbereich
0,1562 € - 0,1189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Breite Unterteil
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    43.3 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.500 in Nylon 6/6 Natur

10363362

Preisbereich
0,1562 € - 0,1189 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.4 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.2 - 2.8 mm
  • Länge Unterteil
    6.4 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.375 in Nylon 6/6 Natur

10363324

Preisbereich
0,1535 € - 0,1164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Breite Unterteil
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    40.1 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10363294

Preisbereich
0,1834 € - 0,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Breite Unterteil
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    34.9 mm
Kabeldriller Tannenbaumbefestigung 6.4 mm 0.500 in Nylon 6/6 Natur

10363256

Preisbereich
0,812 € - 0,6944 €

Lagerbestände
1910 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.4 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 6.4 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
  • Gesamthöhe
    62.6 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.200 in Nylon 6/6 Natur

10363270

Preisbereich
0,1156 € - 0,0936 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Länge Unterteil
    5.5 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.453 in Nylon 6/6 Natur

10363355

Preisbereich
0,1565 € - 0,1268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    11.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Länge Unterteil
    5.5 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller Zum Eindrücken 0.620 in Nylon 6/6 Natur

10363386

Preisbereich
0,1685 € - 0,1285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Länge Unterteil
    5.5 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10030943

Preisbereich
0,0796 € - 0,064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    61.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
Kabeldriller 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10030936

Preisbereich
0,0796 € - 0,064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    55.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
Kabeldriller 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10033807

Preisbereich
0,0693 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    43.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm