Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10113097
STL9-350-26M-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0693 € |
| 10000 + | 0,0556 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.299 in |
|---|---|
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 7.6 mm |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.402 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 10.2 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.063 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 1.6 mm |
| Breite Unterteil | 0.622 in |
| Breite Unterteil | 15.8 mm |
| Abstandhalterlänge | 1.024 in |
| Abstandhalterlänge | 26.0 mm |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |