10033166
STL1-750-10M-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1051 € |
| 10000 + | 0,0845 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatible Bohrlochgröße | 0.157 in |
|---|---|
| Kompatible Bohrlochgröße | 4.0 mm |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.701 in |
| Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 17.8 mm |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 20.3 mm |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.799 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
| Breite Unterteil | 14.3 mm |
| Breite Unterteil | 0.563 in |
| Gesamthöhe | 55.2 mm |
| Gesamthöhe | 2.173 in |
| Abstandhalterlänge | 10.0 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.394 in |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.