Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Spacer Height | Mindestplattenstärke | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1242 € | 971 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 216 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 588898 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1536 € - 0,175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1536 € - 0,175 € | 500 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 998 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1503 € - 0,1713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1435 € - 0,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1579 € - 0,1799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,2023 € - 0,4863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 2999 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 995 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
|||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 70 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 835 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 10024386 | 0,1779 € - 0,2037 € | 592 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
|
| 0,1965 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 790 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur