Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Seriennummer: SR1718
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
|||
| 10277065 | 0,1434 € - 0,1592 € | 23700 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
| 0,1693 € - 0,1936 € | 10363 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,085 € - 0,1165 € | 24463 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,218 € | 62700 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,4178 € - 0,4178 € | 19194 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2381 € | 3503 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,1951 € | 27000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,2276 € | 27868 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
|||
| 0,1635 € - 0,1879 € | 8000 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1488 € - 0,1516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1592 € | 22100 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 31778 Auf Lager |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
|||
| 0,08 € - 0,1097 € | 994 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 50628 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 6627 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm