Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
10214831 4,5679 € - 7,0014 € 85 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
24.0 mm
Ja
Nein
4,4775 € - 4,4775 € 4301 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
28.0 mm
Ja
Nein
4,1114 € - 4,1114 € 1930 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
33.0 mm
Ja
Nein
0,7589 € - 0,8432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
1,1517 € - 1,2797 € 910 Auf Lager
LDPE
Schwarz
304.8 mm
25.4 mm
Nein
Ja
1,1677 € - 1,2975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
305.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
1,1934 € - 1,326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
330.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,6243 € - 0,6243 € 9962 Auf Lager
Nylon
Schwarz
210.0 mm
16.0 mm
Nein
Nein
1,266 € - 1,4067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,0975 € - 3,4416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,3503 € - 1,3503 € 2000 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
325.0 mm
25.0 mm
Nein
Ja
0,8533 € - 0,9481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
0,7466 € - 0,8296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
25.0 mm
Ja
Nein
3,2287 € - 3,5875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,0975 € - 3,4416 € 9 Auf Lager
LDPE
Weiß
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,9043 € - 3,227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,4879 € - 2,7643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,1988 € - 1,332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,5661 € - 0,6291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Schwarz
152.4 mm
19.1 mm
Nein
  • von 5
Klettbandgurt 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

10214831

Preisbereich
7,0014 € - 4,5679 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

10214848

Preisbereich
4,4775 € - 4,4775 €

Lagerbestände
4301 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Schwarz

10214855

Preisbereich
4,1114 € - 4,1114 €

Lagerbestände
1930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Orange

10166444

Preisbereich
0,8432 € - 0,7589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166482

Preisbereich
1,2797 € - 1,1517 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Rot

10635988

Preisbereich
1,2975 € - 1,1677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Blau

10166550

Preisbereich
1,326 € - 1,1934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Schwarz

10253700

Preisbereich
0,6243 € - 0,6243 €

Lagerbestände
9962 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Weiß

10166178

Preisbereich
1,4067 € - 1,266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Grün

10166215

Preisbereich
3,4416 € - 3,0975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Schwarz

10166796

Preisbereich
1,3503 € - 1,3503 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Weiß

10645055

Preisbereich
0,9481 € - 0,8533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Grün

10633540

Preisbereich
0,8296 € - 0,7466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt ‒ Kunststoffschnalle - Schwarz, , Kein Schraubloch, Klettbinder, Kunststoffschnalle

10447260


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    PA
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Blau

10166208

Preisbereich
3,5875 € - 3,2287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Weiß

10166246

Preisbereich
3,4416 € - 3,0975 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Grün

10166277

Preisbereich
3,227 € - 2,9043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Gelb

10166307

Preisbereich
2,7643 € - 2,4879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Orange

10166321

Preisbereich
1,332 € - 1,1988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166352

Preisbereich
0,6291 € - 0,5661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • With Buckle?
    Nein