Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
10214831 85 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
24.0 mm
Ja
Nein
0,9653 € - 1,0726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
Schwarz
135.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
0,6362 € - 0,6362 € 9962 Auf Lager
Nylon
Schwarz
210.0 mm
16.0 mm
Nein
Nein
0,8695 € - 0,9661 € 11 Auf Lager
LDPE
Rot
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
0,7608 € - 0,8454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
0,7608 € - 0,8454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
1,1899 € - 1,3221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
305.0 mm
12.7 mm
Nein
Ja
2,3263 € - 2,6049 € 707 Auf Lager
Nylon
Schwarz
310.0 mm
16.0 mm
Nein
Nein
1,3059 € - 1,451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,2054 € - 2,4504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,1563 € - 3,507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,5351 € - 2,8168 € 3 Auf Lager
LDPE
Schwarz
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,5351 € - 2,8168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,2216 € - 1,3573 € 1127 Auf Lager
LDPE
Blau
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,5769 € - 0,641 € 2159 Auf Lager
LDPE
Grün
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
2,7111 € - 2,7111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
25.0 mm
Ja
Nein
0,8339 € - 0,9266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
152.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
0,9725 € - 1,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,8382 € - 0,9314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
  • von 5
Klettbandgurt 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

10214831


Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Schwarz

10253687

Preisbereich
1,0726 € - 0,9653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Schwarz

10253700

Preisbereich
0,6362 € - 0,6362 €

Lagerbestände
9962 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Rot

10166406

Preisbereich
0,9661 € - 0,8695 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Blau

10166437

Preisbereich
0,8454 € - 0,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Weiß

10166468

Preisbereich
0,8454 € - 0,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Grün

10166505

Preisbereich
1,3221 € - 1,1899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Schwarz

10253717

Preisbereich
2,6049 € - 2,3263 €

Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Grün

10639511

Preisbereich
1,451 € - 1,3059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Gelb

10166185

Preisbereich
2,4504 € - 2,2054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Orange

10166222

Preisbereich
3,507 € - 3,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166253

Preisbereich
2,8168 € - 2,5351 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Rot

10636039

Preisbereich
2,8168 € - 2,5351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Blau

10166314

Preisbereich
1,3573 € - 1,2216 €

Lagerbestände
1127 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Weiß

10560488


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Grün

10166376

Preisbereich
0,641 € - 0,5769 €

Lagerbestände
2159 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt ‒ Kunststoffschnalle - Schwarz, , Kein Schraubloch, Klettbinder, Kunststoffschnalle

10447260

Preisbereich
2,7111 € - 2,7111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    PA
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Rot

10166642

Preisbereich
0,9266 € - 0,8339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Blau

10166680

Preisbereich
1,0805 € - 0,9725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Weiß

10166734

Preisbereich
0,9314 € - 0,8382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie