Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.
Seriennummer: SR1747
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3035 € - 0,3372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 0,6673 € - 0,7415 € | 188 Auf Lager |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 0,2394 € - 0,266 € | 345 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6284 € - 0,6983 € | 1896 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,9056 € - 1,0063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,3114 € - 0,346 € | 43 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0301 € - 1,1446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,4672 € - 0,5192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,4672 € - 0,5192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 1,2992 € - 1,4436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,2348 € - 0,2609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6599 € - 0,7332 € | 200 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,4336 € - 0,4818 € | 398 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,0816 € - 1,2018 € | 193 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,0816 € - 1,2018 € | 400 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,2348 € - 0,2609 € | 600 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,5827 € - 0,6474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,6985 € - 1,4133 € | 2500 Auf Lager |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 0,2473 € - 0,477 € | 30498 Auf Lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1725 € | 28800 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm