Menü Suche

Kabelbinder - Metalldetektierbar

Auf Lager

Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.

Seriennummer: SR1747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,8108 € - 1,5604 € 6500 Auf Lager
400.0 mm
0,5708 € - 1,1523 € 4800 Auf Lager
280.0 mm
0,2907 € - 0,5854 € 2700 Auf Lager
203.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
186.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
186.0 mm
1,275 € - 1,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
340.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 193 Auf Lager
102.0 mm
360.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 400 Auf Lager
102.0 mm
360.0 mm
0,2304 € - 0,256 € 600 Auf Lager
16.0 mm
92.0 mm
0,5718 € - 0,6354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
250.0 mm
0,2979 € - 0,331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
145.0 mm
0,2349 € - 0,261 € 345 Auf Lager
16.0 mm
92.0 mm
0,6167 € - 0,6852 € 1896 Auf Lager
47.0 mm
185.0 mm
0,8887 € - 0,9875 € 100 Auf Lager
110.0 mm
390.0 mm
0,3056 € - 0,3396 € 43 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
1,0109 € - 1,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
340.0 mm
0,6476 € - 0,7195 € 200 Auf Lager
110.0 mm
390.0 mm
0,2304 € - 0,256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
92.0 mm
0,4255 € - 0,4728 € 398 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,6549 € - 0,7277 € 188 Auf Lager
109.0 mm
377.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 400.0 mm 4.6 mm PA Blau

10355114

Preisbereich
1,5604 € - 0,8108 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    400.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 280.0 mm 4.8 mm PA Blau

10355084

Preisbereich
1,1523 € - 0,5708 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 203.0 mm 4.6 mm PA Blau

10355053

Preisbereich
0,5854 € - 0,2907 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blau

10277331

Preisbereich
0,5095 € - 0,4585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blau

10277300

Preisbereich
0,5095 € - 0,4585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blau

10277348

Preisbereich
1,4167 € - 1,275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blau

10277317

Preisbereich
1,1794 € - 1,0615 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blau

10277355

Preisbereich
1,1794 € - 1,0615 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blau

10277324

Preisbereich
0,256 € - 0,2304 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blau

10277362

Preisbereich
0,6354 € - 0,5718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm Nylon Blau

10277218

Preisbereich
0,331 € - 0,2979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blau

10277201

Preisbereich
0,261 € - 0,2349 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blau

10277249

Preisbereich
0,6852 € - 0,6167 €

Lagerbestände
1896 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blau

10277287

Preisbereich
0,9875 € - 0,8887 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blau

10277225

Preisbereich
0,3396 € - 0,3056 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blau

10277263

Preisbereich
1,1233 € - 1,0109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blau

10277256

Preisbereich
0,7195 € - 0,6476 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blau

10277294

Preisbereich
0,256 € - 0,2304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blau

10277232

Preisbereich
0,4728 € - 0,4255 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blau

10277270

Preisbereich
0,7277 € - 0,6549 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar