Menü Suche

Kabelbinder - Doppelkopf/Nylon

Auf Lager

Dieses Produkt verfügt über zwei Ratschen im Kopf, damit das Kabel zweimal durchlaufen kann, wodurch zwei Schlaufen entstehen, um zwei Bündel getrennt zu halten.

Seriennummer: SR1798

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel Gesamtlänge Maximaler Kabelbündeldurchmesser Farbe Kaufen
0,1836 € - 0,2094 € 42652 Auf Lager
200.0 mm
47.0 mm
Schwarz
0,2453 € - 0,2869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
370.0 mm
105.0 mm
Schwarz
0,1936 € - 0,2252 € 5050 Auf Lager
225.0 mm
59.0 mm
Schwarz
0,2013 € - 0,5541 € 60255 Auf Lager
300.0 mm
72.0 mm
Natur
0,2037 € - 0,2381 € 19939 Auf Lager
300.0 mm
83.0 mm
Schwarz
0,1836 € - 0,2094 € 44334 Auf Lager
200.0 mm
47.0 mm
Natur
0,2668 € - 0,3041 € 36898 Auf Lager
372.0 mm
100.0 mm
Natur
0,3285 € - 0,3543 € 34995 Auf Lager
372.0 mm
100.0 mm
Schwarz
0,2496 € - 0,2855 € 264267 Auf Lager
300.0 mm
72.0 mm
Schwarz
Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Schwarz

10178225

Preisbereich
0,2094 € - 0,1836 €

Lagerbestände
42652 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    47.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Schwarz

10382059

Preisbereich
0,2869 € - 0,2453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    105.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Schwarz

10382035

Preisbereich
0,2252 € - 0,1936 €

Lagerbestände
5050 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    59.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Natur

10178232

Preisbereich
0,5541 € - 0,2013 €

Lagerbestände
60255 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    72.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Schwarz

10382042

Preisbereich
0,2381 € - 0,2037 €

Lagerbestände
19939 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    83.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Natur

10178218

Preisbereich
0,2094 € - 0,1836 €

Lagerbestände
44334 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    47.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Natur

10178256

Preisbereich
0,3041 € - 0,2668 €

Lagerbestände
36898 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Schwarz

10178263

Preisbereich
0,3543 € - 0,3285 €

Lagerbestände
34995 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Schwarz

10178249

Preisbereich
0,2855 € - 0,2496 €

Lagerbestände
264267 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    72.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm