Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,7842 € - 0,8222 € 3278 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
3,1399 € - 3,1399 € 1700 Auf Lager
250.0 mm
840.0 mm
2,2669 € - 2,3795 € 5 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
2,0275 € - 2,1402 € 1800 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,0351 € - 1,0351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
300.0 mm
1,3404 € - 1,408 € 666 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,577 € - 1,6614 € 93 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
0,9997 € - 1,1109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
150.0 mm
0,4862 € - 0,5402 € 2900 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
2,1402 € - 2,2246 € 498 Auf Lager
150.0 mm
520.0 mm
1,6236 € - 1,7937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.0 mm
679.0 mm
0,9025 € - 0,949 € 4118 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
1,0405 € - 1,1574 € 716 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
1,591 € - 1,6755 € 26 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
2,5468 € - 2,8298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
1,0757 € - 1,1306 € 1700 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
0,7152 € - 0,7927 € 5396 Auf Lager
30.0 mm
150.0 mm
0,4787 € - 0,5319 € 9996 Auf Lager
102.0 mm
362.0 mm
0,7434 € - 0,7814 € 2672 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
10278376 1,2419 € - 1,3784 € 187 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278468

Preisbereich
0,8222 € - 0,7842 €

Lagerbestände
3278 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Edelstahl

10278406

Preisbereich
3,1399 € - 3,1399 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    250.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    840.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278505

Preisbereich
2,3795 € - 2,2669 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278543

Preisbereich
2,1402 € - 2,0275 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278574

Preisbereich
1,0351 € - 1,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278444

Preisbereich
1,408 € - 1,3404 €

Lagerbestände
666 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278451

Preisbereich
1,6614 € - 1,577 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278567

Preisbereich
1,1109 € - 0,9997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161418

Preisbereich
0,5402 € - 0,4862 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10278390

Preisbereich
2,2246 € - 2,1402 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10559529

Preisbereich
1,7937 € - 1,6236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278437

Preisbereich
0,949 € - 0,9025 €

Lagerbestände
4118 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10278345

Preisbereich
1,1574 € - 1,0405 €

Lagerbestände
716 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

10278383

Preisbereich
1,6755 € - 1,591 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161364

Preisbereich
2,8298 € - 2,5468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278475

Preisbereich
1,1306 € - 1,0757 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Edelstahl

10278338

Preisbereich
0,7927 € - 0,7152 €

Lagerbestände
5396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161401

Preisbereich
0,5319 € - 0,4787 €

Lagerbestände
9996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278420

Preisbereich
0,7814 € - 0,7434 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10278376

Preisbereich
1,3784 € - 1,2419 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    200.0 mm