Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,9025 € - 0,949 € 4118 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,7547 € - 0,8392 € 1838 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
1,0757 € - 1,1306 € 1700 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
3,1962 € - 3,1962 € 1500 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,9955 € - 1,9955 € 300 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
2,0275 € - 2,1402 € 1800 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,2123 € - 1,346 € 1496 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
2,1402 € - 2,2246 € 498 Auf Lager
150.0 mm
520.0 mm
0,4451 € - 0,5237 € 4090 Auf Lager
70.0 mm
259.0 mm
0,6315 € - 0,7017 € 1586 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
0,6172 € - 0,7262 € 6165 Auf Lager
25.0 mm
127.0 mm
0,7209 € - 0,8434 € 3541 Auf Lager
25.0 mm
152.0 mm
0,5153 € - 0,5956 € 1241 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
1,577 € - 1,6614 € 93 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,7037 € - 1,8022 € 5098 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,0405 € - 1,1574 € 716 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
1,3404 € - 1,408 € 666 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,305 € - 1,4423 € 100 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
1,2644 € - 1,3277 € 1965 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
1,0166 € - 1,1278 € 1636 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278437

Preisbereich
0,949 € - 0,9025 €

Lagerbestände
4118 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278512

Preisbereich
0,8392 € - 0,7547 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278475

Preisbereich
1,1306 € - 1,0757 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278550

Preisbereich
3,1962 € - 3,1962 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278581

Preisbereich
1,9955 € - 1,9955 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278543

Preisbereich
2,1402 € - 2,0275 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

10278352

Preisbereich
1,346 € - 1,2123 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10278390

Preisbereich
2,2246 € - 2,1402 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

10161388

Preisbereich
0,5237 € - 0,4451 €

Lagerbestände
4090 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10161425

Preisbereich
0,7017 € - 0,6315 €

Lagerbestände
1586 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10161234

Preisbereich
0,7262 € - 0,6172 €

Lagerbestände
6165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10380505

Preisbereich
0,8434 € - 0,7209 €

Lagerbestände
3541 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    44.0 kg
  • Gesamtlänge
    152.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278413

Preisbereich
0,5956 € - 0,5153 €

Lagerbestände
1241 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278451

Preisbereich
1,6614 € - 1,577 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278499

Preisbereich
1,8022 € - 1,7037 €

Lagerbestände
5098 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10278345

Preisbereich
1,1574 € - 1,0405 €

Lagerbestände
716 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278444

Preisbereich
1,408 € - 1,3404 €

Lagerbestände
666 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10435267

Preisbereich
1,4423 € - 1,305 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278482

Preisbereich
1,3277 € - 1,2644 €

Lagerbestände
1965 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278529

Preisbereich
1,1278 € - 1,0166 €

Lagerbestände
1636 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm