Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 44,0223 € |
50 + | 21,3334 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 47.6 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.874 in |
Leaf Thickness | 5.2 mm |
Leaf Thickness | 0.205 in |
Overall Length | 57.2 mm |
Overall Length | 2.252 in |
Overall Thickness | 19.4 mm |
Overall Thickness | 0.764 in |
Overall Width | 63.5 mm |
Overall Width | 2.5 in |
Maximum Torque | 4.00 Nm |
Maximum Torque | 4.00 Nm |
Colour | Black |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Hole Shape | Round |
Number of Mounting Holes | 4 |
Type | Adjustable |
Commodity Code | 3926300090 |
Adjustable Torque | 4.0 Nm |
Hinge Type | Adjustable Friction Hinge |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.