Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.
Seriennummer: SR2807
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Ausführung | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3701 € - 0,3701 € | 32482 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2094 € | 12500 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,3543 € - 0,373 € | 75 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 4000 Auf Lager |
1.295 in
32.9 mm
|
Kantenschützer
|
|
|||
| 0,3027 € - 0,3199 € | 152 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1378 € | 67 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,1554 € | 4000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,3027 € - 0,3199 € | 3056 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1378 € | 14788 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,1452 € | 6000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0691 € - 0,1554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.039 in
26.4 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0796 € - 0,1642 € | 32000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 1005 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,067 € - 0,138 € | 975 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0677 € - 0,156 € | 11000 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0479 € - 0,1069 € | 12000 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,3543 € - 0,373 € | 4854 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 4000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1378 € | 4000 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.