Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der strapazierfähige interne Flanschschützer schützt die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und beim Sandstrahlen.Erfordert keine Befestigung.Langlebiges Material. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7322 € - 16,9591 € | 6 Auf Lager |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
| 7,4465 € - 44,7079 € | 91 Auf Lager |
6.26 in
159.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
DN 150;ANSI 6
|
1
|
||
| 6,0691 € - 36,3861 € | 136 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 550 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
3
|
|||
| 10233542 | 3,3861 € - 5,3517 € | 50 Auf Lager |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
|
| 5,0935 € - 30,5322 € | 50 Auf Lager |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 32,3544 € - 51,0926 € | 17 Auf Lager |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
| 25,8261 € - 40,7765 € | 259 Auf Lager |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
| 0,5012 € - 0,7796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
2
|
||
| 0,9211 € - 1,4329 € | 800 Auf Lager |
2.811 in
71.4 mm
|
Finned Profile
|
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
2
|
||
| 5,3062 € - 8,2541 € | 42 Auf Lager |
12.362 in
314.0 mm
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 300;
ANSI 12
|
2
|
||
| 2,6777 € - 2,9752 € | 200 Auf Lager |
8.346 in
212.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
2
|
||
| 30,6757 € - 46,0135 € | 8 Auf Lager |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
| 0,2425 € - 0,3773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
2
|
||
| 1,0528 € - 1,6377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
2
|
||
| 0,7222 € - 1,1234 € | 1700 Auf Lager |
1.531 in
38.9 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
2
|
||
| 2,0875 € - 3,2473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.402 in
162.6 mm
|
Finned Profile
|
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
2
|
||
| 1,5073 € - 2,3448 € | 1820 Auf Lager |
4.252 in
108.0 mm
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 100;ANSI 4
|
2
|
||
| 54,78 € - 82,1844 € | 69 Auf Lager |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 4,7491 € - 28,3944 € | 75 Auf Lager |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1