Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9678 € - 37,5727 € | 229 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 11,1626 € - 22,1158 € | 45 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 8,3074 € - 15,7582 € | 131 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,1052 € - 21,0612 € | 36 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 12,827 € - 24,3153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 20,2591 € - 38,4163 € | 66 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 7,4465 € - 14,1312 € | 1460 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 32,7561 € - 62,0687 € | 4 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 15,0078 € - 29,1964 € | 58 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 29,9295 € - 87,9809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 12,1813 € - 23,0799 € | 72 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,6948 € - 16,9333 € | 20 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 57,6353 € - 114,1944 € | 8 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 4,8065 € - 9,0994 € | 220 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,0704 € - 5,8453 € | 40 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 104,9974 € - 146,9935 € | 4 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 9,0965 € - 17,2648 € | 33 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 106,0305 € - 148,4283 € | 4 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 6,9444 € - 13,167 € | 125 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 129,891 € - 381,9035 € | 7 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
611.8 kg
611.8 kg