Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Rastriegel werden entweder in Edelstahl oder brüniertem Stahl ausgeliefert. Die Rastriegel werden in einer Vielzahl von Durchmessern angeboten.
Seriennummer: SR5410 ,SR6568, SR6572
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nasenvorsprung | Grifflänge | Gesamtlänge | Oberfläche | Nasendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8485 € - 19,7969 € | 204 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,328 € - 19,918 € | 10 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,8485 € - 19,7969 € | 173 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,9232 € - 19,918 € | 8 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,2526 € - 14,0099 € | 125 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 39,7565 € - 44,1592 € | 49 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 17,5818 € - 19,5272 € | 172 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 8,9128 € - 11,1375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,3265 € - 8,9026 € | 65 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,0812 € - 13,855 € | 26 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,4584 € - 18,8233 € | 3 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,0842 € - 9,7154 € | 270 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,2501 € - 11,2501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,9814 € - 18,6986 € | 25 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10197523 | 15,5888 € - 18,6986 € | 5 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 18,8233 € - 18,8233 € | 5 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,3107 € - 14,1527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,0908 € - 18,8517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,7227 € - 20,8143 € | 10 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 18,1522 € - 20,1561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.