Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Rastriegel werden entweder in Edelstahl oder brüniertem Stahl ausgeliefert. Die Rastriegel werden in einer Vielzahl von Durchmessern angeboten.
Seriennummer: SR5410 ,SR6568, SR6572
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nasenvorsprung | Grifflänge | Gesamtlänge | Oberfläche | Nasendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0784 € - 21,2098 € | 2 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 40,5118 € - 44,9983 € | 47 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 8,2379 € - 9,90 € | 250 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,4639 € - 11,4639 € | 13 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,2661 € - 19,0539 € | 25 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,7711 € - 19,1809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,1496 € - 20,173 € | 213 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,2258 € - 20,2964 € | 8 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,4664 € - 14,276 € | 125 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,9158 € - 19,8982 € | 152 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 9,0821 € - 11,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,4847 € - 9,0718 € | 60 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,2917 € - 14,1182 € | 11 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10197523 | 15,885 € - 19,0539 € | 5 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 19,1809 € - 19,1809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,1496 € - 20,173 € | 289 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,6573 € - 20,2964 € | 10 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,5256 € - 14,4216 € | 5 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,4971 € - 20,5391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 17,7886 € - 20,3978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matt
|
0.551 in
14.0 mm