Menü Suche

Indexbolzen - Rastriegel

Auf Lager

Unsere Rastriegel werden entweder in Edelstahl oder brüniertem Stahl ausgeliefert. Die Rastriegel werden in einer Vielzahl von Durchmessern angeboten.

Seriennummer: SR5410 ,SR6568, SR6572

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nasenvorsprung Grifflänge Gesamtlänge Oberfläche Nasendurchmesser Kaufen
17,5818 € - 19,5272 € 172 Auf Lager
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
8,9128 € - 11,1375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Verzinkt
10.0 mm
8,3265 € - 8,9026 € 65 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
15,9232 € - 19,918 € 8 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
8.0 mm
11,2526 € - 14,0099 € 125 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
18,7227 € - 20,8143 € 10 Auf Lager
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
39,7565 € - 44,1592 € 49 Auf Lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
8,0842 € - 9,7154 € 270 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Verzinkt
4.0 mm
15,8485 € - 19,7969 € 204 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
12.0 mm
17,328 € - 19,918 € 10 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
8.0 mm
11,3107 € - 14,1527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
18,7268 € - 18,7268 € 20 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
14.0 mm
11,0812 € - 13,855 € 26 Auf Lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Verzinkt
8.0 mm
11,2501 € - 11,2501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matt
8.0 mm
43,15 € - 47,9476 € 482 Auf Lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
11,5305 € - 13,855 € 13 Auf Lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Verzinkt
10.0 mm
7,5752 € - 9,476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
15,1109 € - 18,8517 € 118 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
10.0 mm
14,9814 € - 18,6986 € 25 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
12.0 mm
16,4584 € - 18,8233 € 3 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
8.0 mm
  • von 2
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 Brünierter Stahl Schwarz

10270714

Preisbereich
19,5272 € - 17,5818 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Rastmechanismus-Kolben M16 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

10196649

Preisbereich
11,1375 € - 8,9128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Endkraft
    30.0 N
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    11.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    10.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

10196687

Preisbereich
8,9026 € - 8,3265 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    22.0 N
  • Grifflänge
    25.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    8.0 N
  • Nasendurchmesser
    5.0 mm
  • Nasenvorsprung
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 8.0 mm PA Schwarz

10197639

Preisbereich
19,918 € - 15,9232 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 14.0 mm PA Schwarz

10197479

Preisbereich
14,0099 € - 11,2526 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 Brünierter Stahl Schwarz

10270707

Preisbereich
20,8143 € - 18,7227 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 Edelstahl Grau

10270745

Preisbereich
44,1592 € - 39,7565 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    51.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

10196670

Preisbereich
9,7154 € - 8,0842 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    22.0 N
  • Grifflänge
    25.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    8.0 N
  • Nasendurchmesser
    4.0 mm
  • Nasenvorsprung
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm PA Schwarz

10197608

Preisbereich
19,7969 € - 15,8485 €

Lagerbestände
204 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 8.0 mm PA Schwarz

10197646

Preisbereich
19,918 € - 17,328 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 8.0 mm PA Schwarz

10197486

Preisbereich
14,1527 € - 11,3107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10197530

Preisbereich
18,7268 € - 18,7268 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    14.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

10196724

Preisbereich
13,855 € - 11,0812 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    56.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    20.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M16 PA;Stahl Schwarz

10196717

Preisbereich
11,2501 € - 11,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Endkraft
    30.0 N
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    11.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    10.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 Edelstahl Grau

10270721

Preisbereich
47,9476 € - 43,15 €

Lagerbestände
482 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    51.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

10196656

Preisbereich
13,855 € - 11,5305 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    56.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    20.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

10196694

Preisbereich
9,476 € - 7,5752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Endkraft
    22.0 N
  • Grifflänge
    25.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    8.0 N
  • Nasendurchmesser
    6.0 mm
  • Nasenvorsprung
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10197493

Preisbereich
18,8517 € - 15,1109 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm PA Schwarz

10197516

Preisbereich
18,6986 € - 14,9814 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10197554

Preisbereich
18,8233 € - 16,4584 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm