Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.
Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Endkraft | Korpusgewindegröße | Bolzenlänge | Griffverriegelungstyp | Kopfdurchmesser | Anfangsfederkraft | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9896 € - 12,9896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 8,6445 € - 9,8421 € | 22 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 13,9396 € - 15,4901 € | 1148 Auf Lager |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 17,5818 € - 19,5272 € | 4 Auf Lager |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 11,7711 € - 13,0806 € | 24 Auf Lager |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 10196168 | 11,3769 € - 14,2211 € | 18 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
| 6,3128 € - 7,5752 € | 235 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 8,052 € - 9,6731 € | 168 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10196618 | 8,6658 € - 10,8418 € | 21 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
| 16,2872 € - 18,0985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 13,9396 € - 15,4901 € | 2 Auf Lager |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| 13,9958 € - 13,9958 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6,7414 € - 7,8427 € | 45 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,0641 € - 6,9134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 6,8705 € - 7,9272 € | 17 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10195949 | 8,5017 € - 8,5017 € | 10 Auf Lager |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
| 9,3726 € - 10,8049 € | 40 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 5,7975 € - 7,0089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,7637 € - 8,038 € | 210 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,9413 € - 8,6866 € | 39 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.