Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5122 € - 0,5538 € | 999 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,5581 € - 0,6026 € | 1000 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,1466 € - 1,1466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,189 € | 10381 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,779 € - 0,779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,0172 € - 1,0172 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,8178 € - 0,8178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,779 € - 0,779 € | 1480 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,957 € - 3,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 0,607 € - 0,6744 € | 1061 Auf Lager |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 0,3874 € - 0,4305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 0,6571 € - 0,6571 € | 202 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 0,548 € - 0,5925 € | 247 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 0,779 € - 0,779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4017 € - 0,4347 € | 67991 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 121,4882 € - 134,9869 € | 4 Auf Lager |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,605 € - 0,6722 € | 1464 Auf Lager |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,825 € - 0,825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.