Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.2 mm 63.5 mm PC

Horizontale Leiterplattenführung zum Einrasten mit flachen Federhaltern entlang der Schiene, die helfen, die Leiterplatte an Ort und Stelle zu befestigen. Gefertigt mit Material mit der Wertung UL94-V0
Neue Essentra-Artikelnummer:

10113455

Hersteller-Artikelnummer:

TRCG-2.500

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,6944 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

347,20 €

500 x 0,6944 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Für Plattenstärke 2.2 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 55.9 mm
Gesamtlänge 63.5 mm
Gesamtbreite 9.9 mm
Plattenstärkenbereich 1.5 - 1.8 mm
Hauptmaterial Polycarbonat
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns