Menü Suche

Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10290095

Hersteller-Artikelnummer:

499284

250 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 1,7706 €
50 - 249 1,2647 €
250 + 1,1382 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

8,85 €

5 x 1,7706 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Nylon
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Typ 4
Anzahl Muttern 2
Kopfausführung Flat
Schraubengröße M10
L1 60.0 mm
Gauge 2.0 mm
E 20.0 mm
G 33.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns