Menü Suche

Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10290071

Hersteller-Artikelnummer:

499278

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 0,7256 €
100 - 499 0,5183 €
500 + 0,4665 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

7,26 €

10 x 0,7256 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Nylon
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Typ 4
Anzahl Muttern 2
Kopfausführung Flat
Schraubengröße M8
L1 40.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 30.0 mm
G 41.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns