Menü Suche

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
172 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Kaufen
2,7105 € - 3,6072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
8.0
3.0
1.0
2,8633 € - 3,8212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
10.0
3.0
1.0
4,239 € - 5,6554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
Edelstahl 304
35.0
6.0
1.8
4,025 € - 5,3599 € 100 Auf Lager
13.0
M8
8.0
Edelstahl 304
30.0
6.0
1.8
3,1181 € - 4,1575 € 100 Auf Lager
8.5
M5
5.0
Edelstahl 304
12.0
4.0
1.3
2,4252 € - 3,2302 € 79 Auf Lager
5.5
M3
3.0
Edelstahl 304
6.0
3.0
1.0
4,881 € - 6,5114 € 98 Auf Lager
10.0
M6
6.0
Edelstahl 304
40.0
5.0
1.6
2,9958 € - 3,9944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
Edelstahl 304
12.0
3.0
1.0
4,9625 € - 6,6133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
10.0
Edelstahl 304
35.0
8.0
1.8
3,1181 € - 4,1575 € 150 Auf Lager
10.0
M6
6.0
Edelstahl 304
12.0
5.0
1.6
2,9856 € - 3,9741 € 70 Auf Lager
8.5
M5
5.0
Edelstahl 304
10.0
4.0
1.3
4,5753 € - 6,1038 € 100 Auf Lager
10.0
M6
6.0
Edelstahl 304
35.0
5.0
1.6
3,7397 € - 4,9829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
Edelstahl 304
20.0
4.0
1.3
2,0685 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2.5
2.0
Edelstahl 304
4.0
1.5
0.7
4,1065 € - 5,472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
Edelstahl 304
25.0
4.0
1.3
4,9727 € - 6,6235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
35.0
3.0
1.0
3,383 € - 4,5141 € 28 Auf Lager
5.5
M3
3.0
Edelstahl 304
16.0
3.0
1.0
2,5271 € - 3,3627 € 100 Auf Lager
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
6.0
3.0
1.0
4,1371 € - 5,5127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
25.0
3.0
1.0
2,8226 € - 3,7601 € 100 Auf Lager
8.5
M5
5.0
Edelstahl 304
8.0
4.0
1.3
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 8.0 Edelstahl 304

20143138

Preisbereich
3,6072 € - 2,7105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 10.0 Edelstahl 304

20143121

Preisbereich
3,8212 € - 2,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 35.0 Edelstahl 304

20143305

Preisbereich
5,6554 € - 4,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 30.0 Edelstahl 304

20143077

Preisbereich
5,3599 € - 4,025 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 12.0 Edelstahl 304

20143008

Preisbereich
4,1575 € - 3,1181 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 6.0 Edelstahl 304

20143091

Preisbereich
3,2302 € - 2,4252 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 40.0 Edelstahl 304

20142995

Preisbereich
6,5114 € - 4,881 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 12.0 Edelstahl 304

20143367

Preisbereich
3,9944 € - 2,9958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M10 35.0 Edelstahl 304

20143084

Preisbereich
6,6133 € - 4,9625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 12.0 Edelstahl 304

20143039

Preisbereich
4,1575 € - 3,1181 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 10.0 Edelstahl 304

20143343

Preisbereich
3,9741 € - 2,9856 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 35.0 Edelstahl 304

20143169

Preisbereich
6,1038 € - 4,5753 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 20.0 Edelstahl 304

20143022

Preisbereich
4,9829 € - 3,7397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 4.0 Edelstahl 304

20143312

Preisbereich
2,7614 € - 2,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 25.0 Edelstahl 304

20143435

Preisbereich
5,472 € - 4,1065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 35.0 Edelstahl 304

20143299

Preisbereich
6,6235 € - 4,9727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 16.0 Edelstahl 304

20143107

Preisbereich
4,5141 € - 3,383 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 6.0 Edelstahl 304

20143381

Preisbereich
3,3627 € - 2,5271 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 25.0 Edelstahl 304

20143404

Preisbereich
5,5127 € - 4,1371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 8.0 Edelstahl 304

20143206

Preisbereich
3,7601 € - 2,8226 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0