Menü Suche

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
172 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Kaufen
2,3467 € - 3,1255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
2.0
316 Edelstahl
6.0
1.5
0.7
3,4785 € - 4,6415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
316 Edelstahl
16.0
2.0
0.9
3,2501 € - 4,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
316 Edelstahl
12.0
4.0
1.3
3,52 € - 4,6934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
316 Edelstahl
16.0
5.0
1.6
2,4921 € - 3,3228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
316 Edelstahl
6.0
3.0
1.0
2,9593 € - 3,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
10.0
3.0
1.0
3,1047 € - 4,1327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
316 Edelstahl
10.0
4.0
1.3
3,9042 € - 5,2022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
316 Edelstahl
20.0
4.0
1.3
3,8212 € - 5,0984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
20.0
3.0
1.0
2,5128 € - 3,3435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
5.0
3.0
1.0
2,6063 € - 3,4681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
6.0
3.0
1.0
2,3882 € - 3,1878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
316 Edelstahl
5.0
3.0
1.0
9,8748 € - 13,1664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M16
16.0
316 Edelstahl
45.0
14.0
1.8
7,8085 € - 10,4148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M16
16.0
316 Edelstahl
25.0
14.0
1.8
3,4993 € - 4,6622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
316 Edelstahl
16.0
3.0
1.0
2,8866 € - 3,8419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
316 Edelstahl
10.0
3.0
1.0
2,9282 € - 3,9042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
316 Edelstahl
8.0
4.0
1.3
3,1255 € - 4,1638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
12.0
3.0
1.0
5,1295 € - 6,8428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
35.0
3.0
1.0
4,2573 € - 5,6798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
25.0
3.0
1.0
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung M2 6.0 316 Edelstahl

20219857

Preisbereich
3,1255 € - 2,3467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 16.0 316 Edelstahl

20219871

Preisbereich
4,6415 € - 3,4785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 12.0 316 Edelstahl

20226893

Preisbereich
4,33 € - 3,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 16.0 316 Edelstahl

20226954

Preisbereich
4,6934 € - 3,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 6.0 316 Edelstahl

20226657

Preisbereich
3,3228 € - 2,4921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 10.0 316 Edelstahl

20226879

Preisbereich
3,9458 € - 2,9593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 10.0 316 Edelstahl

20226909

Preisbereich
4,1327 € - 3,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 20.0 316 Edelstahl

20229979

Preisbereich
5,2022 € - 3,9042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 20.0 316 Edelstahl

20236076

Preisbereich
5,0984 € - 3,8212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 5.0 316 Edelstahl

20236038

Preisbereich
3,3435 € - 2,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 6.0 316 Edelstahl

20236045

Preisbereich
3,4681 € - 2,6063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 5.0 316 Edelstahl

20235987

Preisbereich
3,1878 € - 2,3882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M16 45.0 316 Edelstahl

20226947

Preisbereich
13,1664 € - 9,8748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M16 25.0 316 Edelstahl

20226930

Preisbereich
10,4148 € - 7,8085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 16.0 316 Edelstahl

20236021

Preisbereich
4,6622 € - 3,4993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 10.0 316 Edelstahl

20236007

Preisbereich
3,8419 € - 2,8866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 8.0 316 Edelstahl

20236120

Preisbereich
3,9042 € - 2,9282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 12.0 316 Edelstahl

20236069

Preisbereich
4,1638 € - 3,1255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 35.0 316 Edelstahl

20236106

Preisbereich
6,8428 € - 5,1295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 25.0 316 Edelstahl

20236083

Preisbereich
5,6798 € - 4,2573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0