Menü Suche

Hochtemperaturrollen

Auf Lager

Hochtemperaturrollen sind ideal für Geräte wie Backofenräder sowie für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen zu erwarten sind, wie z. B. Industrieofenanlagen und Autoklaven. Und andere Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenaufnahme, festestehender Platte und drehbarer Platte. Diese sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich, darunter Thermoplast, Edelstahl und Gummi. Es sind verschiedene Tragfähigkeiten und Größen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
17,1953 € - 72,1926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
120.0 kg
46,3866 € - 90,301 € 21 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
100.0 kg
44,7652 € - 87,1373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Kunststoff
150.0 kg
19,8718 € - 58,4531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Thermoplastik
152.9 kg
51,6666 € - 100,6056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
120.0 kg
32,0387 € - 94,2179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Kautschuk
100.0 N
39,7722 € - 77,375 € 12 Auf Lager
80.0 mm
Feststehende Platte
Phenolharz
100.0 kg
36,3287 € - 106,8125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Kautschuk
150.00 N
19,9435 € - 58,6037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Thermoplastik
37,5339 € - 73,0362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
100.0 kg
63,3026 € - 123,2034 € 38 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
100.0 kg
20,0199 € - 84,7268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
120.0 kg
31,2209 € - 60,8033 € 6 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
100.0 kg
42,527 € - 82,8286 € 27 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
5,2226 € - 10,184 € 165 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Kunststoff
50.0 kg
71,8109 € - 232,4263 € 28 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
Phenolharz
150.0 kg
36,7592 € - 118,9249 € 14 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
36,2857 € - 117,4485 € 28 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
150.0 kg
10277614 5,4665 € - 10,636 € 56 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
Kunststoff
22,6972 € - 95,2424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
100.0 kg
  • von 2
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277423

Preisbereich
72,1926 € - 17,1953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    120.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277515

Preisbereich
90,301 € - 46,3866 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 35.0 mm Schwarz

10277560

Preisbereich
87,1373 € - 44,7652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Kunststoff
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 50.0 mm Schwarz

10209011

Preisbereich
58,4531 € - 19,8718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    152.9 kg
  • Radmaterial
    Thermoplastik
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277522

Preisbereich
100,6056 € - 51,6666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    120.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 N Anschraubbar Weiß

10209028

Preisbereich
94,2179 € - 32,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 N
  • Radmaterial
    Kautschuk
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 35.0 mm Schwarz

10277553

Preisbereich
77,375 € - 39,7722 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 100.0 mm 150.00 N Anschraubbar Weiß

10209042

Preisbereich
106,8125 € - 36,3287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.00 N
  • Radmaterial
    Kautschuk
Rolle 80.0 mm 101.8 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10208984

Preisbereich
58,6037 € - 19,9435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Radmaterial
    Thermoplastik
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277430

Preisbereich
73,0362 € - 37,5339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277539

Preisbereich
123,2034 € - 63,3026 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277447

Preisbereich
84,7268 € - 20,0199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    120.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Anschraubbar Schwarz

10277379

Preisbereich
60,8033 € - 31,2209 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 100.0 mm 150.0 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10277409

Preisbereich
82,8286 € - 42,527 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Radmaterial
    Phenolharz
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10277607

Preisbereich
10,184 € - 5,2226 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    99.0 mm
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Radmaterial
    Kunststoff
Rolle 100.0 mm 150.0 kg Anschraubbar Schwarz

10277508

Preisbereich
232,4263 € - 71,8109 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10277393

Preisbereich
118,9249 € - 36,7592 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Radmaterial
    Phenolharz
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
Rolle 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Anschraubbar Schwarz

10277386

Preisbereich
117,4485 € - 36,2857 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 50.0 mm 35.0 kg Schraubbefestigung 47.0 mm Schwarz

10277614

Preisbereich
10,636 € - 5,4665 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    67.5 mm
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl, verzinkt
Rolle 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Anschraubbar Schwarz

10277478

Preisbereich
95,2424 € - 22,6972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz