Menü Suche

Hochleistungsgelenkköpfe – mit Außengewinde

In Produktion

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Außengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager werden dazu verwendet, zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander zu verbinden. Sie bestehen aus einem Anschlussbolzen mit Außengewinde an einem Ende und einem integrierten Radial-Gelenklager am anderen Ende. Das Radial-Gelenklager korrigiert Winkelversatz und kann Radial- und Axialbelastungen aufnehmen, was es ideal für Anwendungen macht, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk bewegt sich auf einer Kunststoff-Lagerschale, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es zahlreiche Fremdpartikel absorbieren kann und Beschädigungen verhindert.

Sie werden in das Gegenstück eingeschraubt. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Sie sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
  • Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3553, SRR3550

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewinderichtung d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kaufen
64,1868 € - 80,236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
88,8364 € - 111,0506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
25,1998 € - 31,4972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
54,7101 € - 68,385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
449,2057 € - 561,5097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
869,3496 € - 1.086,6921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
347,479 € - 434,3487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
108,0649 € - 135,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
869,3496 € - 1.086,6921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
181,8201 € - 227,2777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
347,479 € - 434,3487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
18,6884 € - 23,3656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
449,2057 € - 561,5097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
485,37 € - 606,7126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
181,8201 € - 227,2777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
529,3806 € - 661,7284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
25,1998 € - 31,4972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
54,7101 € - 68,385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
22,5708 € - 28,2161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
17,1497 € - 21,4397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
  • von 3
Kugelgelenk, schwere Ausführung 18.0 72.0 M18 Stahl

20263850

Preisbereich
80,236 € - 64,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Kugelgelenk, schwere Ausführung 22.0 84.0 M22 Stahl

20263874

Preisbereich
111,0506 € - 88,8364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20264574

Preisbereich
31,4972 € - 25,1998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 78.0 M20 Stahl

20264604

Preisbereich
68,385 € - 54,7101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 45.0 165.0 M45 Stahl

20264666

Preisbereich
561,5097 € - 449,2057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 60.0 210.0 M60 Stahl

20264710

Preisbereich
1.086,6921 € - 869,3496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 40.0 150.0 M39 Stahl

20264659

Preisbereich
434,3487 € - 347,479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20264628

Preisbereich
135,0786 € - 108,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Kugelgelenk, schwere Ausführung 60.0 225.0 M60 Stahl

20264703

Preisbereich
1.086,6921 € - 869,3496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 35.0 140.0 M36 Stahl

20264451

Preisbereich
227,2777 € - 181,8201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 40.0 150.0 M39 Stahl

20264475

Preisbereich
434,3487 € - 347,479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

20264550

Preisbereich
23,3656 € - 18,6884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 45.0 163.0 M42 Stahl

20264673

Preisbereich
561,5097 € - 449,2057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 50.0 185.0 M45 Stahl

20264697

Preisbereich
606,7126 € - 485,37 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 35.0 140.0 M36 Stahl

20264635

Preisbereich
227,2777 € - 181,8201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 50.0 195.0 M52 Stahl

20264680

Preisbereich
661,7284 € - 529,3806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20264390

Preisbereich
31,4972 € - 25,1998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 78.0 M20 Stahl

20264420

Preisbereich
68,385 € - 54,7101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20264383

Preisbereich
28,2161 € - 22,5708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20264369

Preisbereich
21,4397 € - 17,1497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0