Menü Suche

Hochleistungsgelenkköpfe – mit Außengewinde

In Produktion

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Außengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager werden dazu verwendet, zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander zu verbinden. Sie bestehen aus einem Anschlussbolzen mit Außengewinde an einem Ende und einem integrierten Radial-Gelenklager am anderen Ende. Das Radial-Gelenklager korrigiert Winkelversatz und kann Radial- und Axialbelastungen aufnehmen, was es ideal für Anwendungen macht, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk bewegt sich auf einer Kunststoff-Lagerschale, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es zahlreiche Fremdpartikel absorbieren kann und Beschädigungen verhindert.

Sie werden in das Gegenstück eingeschraubt. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Sie sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
  • Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3553, SRR3550

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewinderichtung d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kaufen
42,5228 € - 53,151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
64,1868 € - 80,236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
19,8603 € - 24,8228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
42,5228 € - 53,151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
31,0591 € - 38,8239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
98,4965 € - 123,1155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
136,9536 € - 171,192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
50,2876 € - 62,8621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
24,1095 € - 30,1318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
64,1868 € - 80,236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
88,8364 € - 111,0506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
19,8603 € - 24,8228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
22,0307 € - 27,5435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
31,0591 € - 38,8239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
136,9536 € - 171,192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
22,5708 € - 28,2161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
81,3365 € - 101,6758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
529,3806 € - 661,7284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
22,5708 € - 28,2161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
17,1497 € - 21,4397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
  • von 3
Kugelgelenk, schwere Ausführung 14.0 60.0 M14 Stahl

20263959

Preisbereich
53,151 € - 42,5228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kugelgelenk, schwere Ausführung 18.0 72.0 M18 Stahl

20263973

Preisbereich
80,236 € - 64,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20263799

Preisbereich
24,8228 € - 19,8603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kugelgelenk, schwere Ausführung 14.0 60.0 M14 Stahl

20263836

Preisbereich
53,151 € - 42,5228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20263829

Preisbereich
38,8239 € - 31,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 94.0 M24 Stahl

20263881

Preisbereich
123,1155 € - 98,4965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20263898

Preisbereich
171,192 € - 136,9536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 66.0 M16 Stahl

20263966

Preisbereich
62,8621 € - 50,2876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20263812

Preisbereich
30,1318 € - 24,1095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 18.0 72.0 M18 Stahl

20263850

Preisbereich
80,236 € - 64,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Kugelgelenk, schwere Ausführung 22.0 84.0 M22 Stahl

20263874

Preisbereich
111,0506 € - 88,8364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20263911

Preisbereich
24,8228 € - 19,8603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

20263928

Preisbereich
27,5435 € - 22,0307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20263942

Preisbereich
38,8239 € - 31,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20264017

Preisbereich
171,192 € - 136,9536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20264383

Preisbereich
28,2161 € - 22,5708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 94.0 M24 Stahl

20264437

Preisbereich
101,6758 € - 81,3365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Kugelgelenk, schwere Ausführung 50.0 195.0 M52 Stahl

20264505

Preisbereich
661,7284 € - 529,3806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20264567

Preisbereich
28,2161 € - 22,5708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20264543

Preisbereich
21,4397 € - 17,1497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0