Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hebelgriffe stellen sicher, dass Türen, Paneele und Gehäuse sicher und effizient geschlossen werden. Sie verwenden einen linearen Bewegungsmechanismus, durch den der Griff leicht und zuverlässig ver- und entriegelt wird.
Der Griff bietet eine Mehrpunktverriegelung über die Stange und die Adapater im Schließmechanismus. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Umwelteinflüsse.
Das bewegliche Hebelschloss wird an einer Platte mit Standard Cut-Out-Größe installiert. Der Hebel lässt sich zum einfachen Öffnen und Schließen um 70 Grad nach oben und unten drehen.
Farbe: Schwarz Seriennummer: SR204, SR504
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifflänge | Griffbreite | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2696 € - 14,2696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 13,2255 € - 13,2255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
9 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 14,2063 € - 14,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 15,2504 € - 15,2504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
| 14,2063 € - 14,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Schlüssel – östlich
|
||
| 14,2063 € - 14,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
| 14,2696 € - 14,2696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Schlüssel – östlich
|
||
| 15,5035 € - 15,5035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
| 14,2063 € - 14,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 15,2504 € - 15,2504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euroschlüssel
|
||
| 13,2255 € - 13,2255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 13,2255 € - 13,2255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
| 14,2696 € - 14,2696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
| 19,5851 € - 19,5851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euroschlüssel
|
||
| 18,3195 € - 18,3195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 18,3195 € - 18,3195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 17,2754 € - 17,2754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Schlüssel – östlich
|
||
| 19,6484 € - 19,6484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euroschlüssel
|
||
| 18,3195 € - 18,3195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Schlüssel – östlich
|
||
| 20,6925 € - 20,6925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gleichschließend