Menü Suche

Industrielles Handrad 125.0 mm 12.0 mm Aluminium Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10194973

Hersteller-Artikelnummer:

1220661

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 56,2789 €
5 - 9 53,4911 €
10 - 19 50,675 €
20 + 48,2802 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

56,28 €

1 x 56,2789 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Druckgegossenes Aluminium
Grifftyp Drehbarer Griff
Handradausführung Mit Handgriff
Typ Montagebohrung Bore Hole
Radmaterial Aluminium
Radtyp Two-Spoke
Griffdurchmesser 22.0 mm
Griffhöhe 60.5 mm
Handraddurchmesser 125.0 mm
Nabendurchmesser 31.0 mm
Gesamthöhe 45.0 mm
Anzahl der Speichen 2
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns