Menü Suche

Handgriffe aus Gummi ‒ rund

Auf Lager

Unser breites Sortiment an Handgriffen ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Erhältlich in verschiedenen Grifftypen, darunter auch solche mit Fingergriffen, die sich ideal für Anwendungen eignen, die einen starken Fingergriff erfordern. Das umfangreiche Sortiment bietet auch Optionen ohne Fingergriffe, Kinderwagen- und Handflächenoptionen.

Der größte Teil unseres Sortiments besteht aus schwarzem Polyvinylchlorid (PVC), aber wir bieten auch eine Variante aus flexiblem PVC an, die weiß ist. PVC hat eine hohe Schlagzähigkeit, eine geringere Temperaturbeständigkeit und ist auch weniger beständig gegen Chemikalien. Die gut zu greifenden Handflächengriffe sind aus schwarzem, verstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis (PA) gefertigt. Dieses Glasfasermaterial ist ein extrem starkes und langlebiges Material.

Diese flexiblen und strapazierfähigen Materialien passen auf Standard-Stangengrößen und können auf Handwagen, Stanzpressen, Werkzeugen und vielen anderen Geräten und Anwendungsarten eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1525

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Bohrungsdurchmesser Länge Kaufen
0,3224 € - 0,6032 € 300 Auf Lager
Ohne Fingergriff
0,4914 € - 1,1886 € 250 Auf Lager
Ohne Fingergriff
0,3449 € - 0,8367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Fingergriff
10006856 0,4055 € - 0,9875 € 400 Auf Lager
Ohne Fingergriff
1,1954 € - 2,5163 € 1200 Auf Lager
Mit Fingergriff
110.0 mm
1,4221 € - 3,7552 € 100 Auf Lager
Mit Fingergriff
105.0 mm
3,0695 € - 3,0836 € 20 Auf Lager
Ohne Fingergriff
17.0 mm
30.0 mm
5,6884 € - 12,1822 € 325 Auf Lager
Mit Fingergriff
400.0 mm
2,4077 € - 5,1449 € 240 Auf Lager
Mit Fingergriff
110.0 mm
4,6605 € - 4,6887 € 453 Auf Lager
Ohne Fingergriff
21.0 mm
35.0 mm
0,7307 € - 2,1052 € 360 Auf Lager
Mit Fingergriff
108.0 mm
1,3531 € - 3,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Mit Fingergriff
110.0 mm
0,6786 € - 1,6913 € 540 Auf Lager
Mit Fingergriff
75.0 mm
0,5533 € - 1,3749 € 280 Auf Lager
Mit Fingergriff
75.0 mm
2,0275 € - 4,3465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Mit Fingergriff
110.0 mm
3,2243 € - 7,8061 € 1080 Auf Lager
Mit Fingergriff
230.0 mm
2,3232 € - 2,3514 € 20 Auf Lager
Ohne Fingergriff
12.0 mm
16.0 mm
1,0841 € - 2,8622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Mit Fingergriff
110.0 mm
1,3136 € - 4,4057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Mit Fingergriff
105.0 mm
3,3229 € - 7,126 € 50 Auf Lager
Mit Fingergriff
150.0 mm
  • von 2
Handgriff PVC Schwarz

10006627

Preisbereich
0,6032 € - 0,3224 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff PVC Schwarz

10007082

Preisbereich
1,1886 € - 0,4914 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff PVC Schwarz

10006788

Preisbereich
0,8367 € - 0,3449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff PVC Schwarz

10006856

Preisbereich
0,9875 € - 0,4055 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.4 mm Schwarz PVC

10068830

Preisbereich
2,5163 € - 1,1954 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff für Rohrenden 105.0 mm 22.2 mm Schwarz PVC

10068991

Preisbereich
3,7552 € - 1,4221 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    105.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 30.0 mm 17.0 mm Schwarz PA

10222553

Preisbereich
3,0836 € - 3,0695 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge
    30.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 400.0 mm 19.1 mm Schwarz PVC

10163351

Preisbereich
12,1822 € - 5,6884 €

Lagerbestände
325 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    400.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.4 mm Schwarz PVC

10170540

Preisbereich
5,1449 € - 2,4077 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 35.0 mm 21.0 mm Schwarz PA GF

10222560

Preisbereich
4,6887 € - 4,6605 €

Lagerbestände
453 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Länge
    35.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 108.0 mm 13.0 mm Schwarz PVC

10090350

Preisbereich
2,1052 € - 0,7307 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    108.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 19.1 mm Schwarz PVC

10161869

Preisbereich
3,2821 € - 1,3531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 19.1 mm Schwarz PVC

10104262

Preisbereich
1,6913 € - 0,6786 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 15.9 mm Schwarz PVC

10104255

Preisbereich
1,3749 € - 0,5533 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 22.2 mm Schwarz PVC

10161876

Preisbereich
4,3465 € - 2,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 230.0 mm 13.0 mm Schwarz PVC

10166123

Preisbereich
7,8061 € - 3,2243 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    230.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 12.5 mm 12.0 mm Schwarz PA

10222539

Preisbereich
2,3514 € - 2,3232 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 22.2 mm Schwarz PVC

10068984

Preisbereich
2,8622 € - 1,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handgriff für Rohrenden 105.0 mm 25.4 mm Schwarz PVC

10069110

Preisbereich
4,4057 € - 1,3136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    105.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff für Rohrenden 150.0 mm 25.4 mm Schwarz PVC

10155783

Preisbereich
7,126 € - 3,3229 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    150.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090