Unser breites Sortiment an Handgriffen ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Erhältlich in verschiedenen Grifftypen, darunter auch solche mit Fingergriffen, die sich ideal für Anwendungen eignen, die einen starken Fingergriff erfordern. Das umfangreiche Sortiment bietet auch Optionen ohne Fingergriffe, Kinderwagen- und Handflächenoptionen.
Der größte Teil unseres Sortiments besteht aus schwarzem Polyvinylchlorid (PVC), aber wir bieten auch eine Variante aus flexiblem PVC an, die weiß ist. PVC hat eine hohe Schlagzähigkeit, eine geringere Temperaturbeständigkeit und ist auch weniger beständig gegen Chemikalien. Die gut zu greifenden Handflächengriffe sind aus schwarzem, verstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis (PA) gefertigt. Dieses Glasfasermaterial ist ein extrem starkes und langlebiges Material.
Diese flexiblen und strapazierfähigen Materialien passen auf Standard-Stangengrößen und können auf Handwagen, Stanzpressen, Werkzeugen und vielen anderen Geräten und Anwendungsarten eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1525
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifftyp | Bohrungsdurchmesser | Länge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10006856 | 0,4055 € - 0,9875 € | 400 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
|
|
|
| 0,4914 € - 1,1886 € | 250 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
|
|
||
| 0,3449 € - 0,8367 € | 4500 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
|
|
||
| 0,4181 € - 1,0112 € | 125 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
|
|
||
| 0,3224 € - 0,6032 € | 300 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
|
|
||
| 1,0841 € - 2,8622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,3136 € - 4,4057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3,3229 € - 7,126 € | 50 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,7307 € - 2,1052 € | 360 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 5,6884 € - 12,1822 € | 325 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,3531 € - 3,2821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,0128 € - 8,6931 € | 60 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,1954 € - 2,5163 € | 700 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,4221 € - 3,7552 € | 150 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,4077 € - 5,1449 € | 240 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,6605 € - 4,6887 € | 453 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,0695 € - 3,0836 € | 60 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9008 € - 4,6127 € | 30 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,6547 € - 1,6529 € | 640 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,1402 € - 4,5831 € | 1125 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.