Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser breites Sortiment an Handgriffen ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Erhältlich in verschiedenen Grifftypen, darunter auch solche mit Fingergriffen, die sich ideal für Anwendungen eignen, die einen starken Fingergriff erfordern. Das umfangreiche Sortiment bietet auch Optionen ohne Fingergriffe, Kinderwagen- und Handflächenoptionen.
Der größte Teil unseres Sortiments besteht aus schwarzem Polyvinylchlorid (PVC), aber wir bieten auch eine Variante aus flexiblem PVC an, die weiß ist. PVC hat eine hohe Schlagzähigkeit, eine geringere Temperaturbeständigkeit und ist auch weniger beständig gegen Chemikalien. Die gut zu greifenden Handflächengriffe sind aus schwarzem, verstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis (PA) gefertigt. Dieses Glasfasermaterial ist ein extrem starkes und langlebiges Material.
Diese flexiblen und strapazierfähigen Materialien passen auf Standard-Stangengrößen und können auf Handwagen, Stanzpressen, Werkzeugen und vielen anderen Geräten und Anwendungsarten eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1525
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifftyp | Bohrungsdurchmesser | Länge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2181 € - 2,5641 € | 1800 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,4491 € - 3,8265 € | 150 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 960 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| 1,3788 € - 3,3444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 5,7965 € - 12,4137 € | 325 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 2,4534 € - 5,2427 € | 270 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,7491 € - 4,7778 € | 333 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6671 € - 1,6843 € | 640 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,9885 € - 2,5972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,5638 € - 1,401 € | 210 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,066 € - 4,4291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,2856 € - 7,9544 € | 680 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 2,3673 € - 2,396 € | 20 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6887 € - 1,8168 € | 40 Auf Lager |
Ohne Fingergriff
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,1808 € - 4,6702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,6915 € - 1,7234 € | 420 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,5208 € - 3,7663 € | 30 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,6643 € - 3,5554 € | 660 Auf Lager |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,1047 € - 2,9166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,3386 € - 4,4894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mit Fingergriff
|
|
4.134 in
105.0 mm