Diese Sicherungsabstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und Schrauboptionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,0657 € | 990 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0464 € - 0,0573 € | 88 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1523 € - 0,188 € | 590 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0625 € | 959 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0829 € | 1000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1432 € - 0,1768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | 499 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1517 € - 0,1873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 1630 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,069 € | 1000 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0782 € | 3000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0545 € - 0,0673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0654 € | 1000 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,05 € - 0,0617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0581 € | 2000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.