Menü Suche

Hakenverladungskappe 152.4 mm 15.0 mm Schwarz LDPE

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10073964

Hersteller-Artikelnummer:

110423

114 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 3

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 168.3 mm
WT 15.0 mm
Nenndurchmesser 152.4 mm
DIN DN 150
Mindestbetriebstemperatur -30 °C
Maximale Betriebstemperatur 60 °C
Typ 1
Farbe Schwarz
Material LDPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns