Menü Suche

Griffschlösser ‒ T-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Seriennummer: SR5518

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Grifflänge Zungenlänge Material Schlüsseltyp Kaufen
4,2382 € - 4,7091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
8,2764 € - 8,2764 € 45 Auf Lager
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,5857 € - 9,2199 € 2 Auf Lager
45.0 mm
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
4,5175 € - 5,0195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
4,5489 € - 7,0761 € 20 Auf Lager
45.0 mm
4,1891 € - 4,6546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,5926 € - 10,2063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
20062033 5,0268 € - 5,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,9743 € - 10,9718 € 2 Auf Lager
45.0 mm
20062132 5,4665 € - 8,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
6,443 € - 10,0168 € 51 Auf Lager
45.0 mm
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
5,0265 € - 5,585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,9416 € - 10,9291 € 70 Auf Lager
45.0 mm
7,1379 € - 11,184 € 22 Auf Lager
45.0 mm
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
5,4665 € - 8,0549 € 20 Auf Lager
45.0 mm
5,4665 € - 8,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
  • von 2
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Preisbereich
4,7091 € - 4,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062040

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Natur

20062217

Preisbereich
9,2199 € - 6,5857 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062026

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 80.0 mm Zamak

20062019

Preisbereich
5,0195 € - 4,5175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 24.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062002

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Schwarz

20062200

Preisbereich
7,0761 € - 4,5489 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 80.0 mm Zamak

20061951

Preisbereich
4,6546 € - 4,1891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052232

Preisbereich
10,2063 € - 6,5926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 80.0 mm Zamak

20062033

Preisbereich
5,5853 € - 5,0268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Natur

20062194

Preisbereich
10,9718 € - 6,9743 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062132

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052225

Preisbereich
10,0168 € - 6,443 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20061982

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20061968

Preisbereich
5,585 € - 5,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Natur

20062088

Preisbereich
10,9291 € - 6,9416 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062156

Preisbereich
11,184 € - 7,1379 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 8.5 mm 74.0 mm Zamak Grau

20062057

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Schwarz

20062187

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062231

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock